LM3263
- MIPI RFFE 数字控制接口
- 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
- 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
- 在 PFM 和 PWM 模式中动态可调的输出电压:0.4V 至 3.6V(典型值)
- PWM 模式中最大负载电流为 2.5A
- 2.7 MHz(典型值)开关频率
- 有源电流辅助与模拟旁路模式 (ACB)(减少了对电感器的要求和电感器的尺寸)
- 内部补偿
- 电流过载和热过载保护
- 16 焊锡凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 极小解决方案尺寸:大约为9.8 mm2
LM3263 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对多模式多频带 RF 功率放大器 (PA) 的单节锂离子电池供电而进行了优化。 LM3263 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。 输出电压通过 RFFE 数字控制接口外部编程,并已被设定以确保在 RF PA 的所有功率水平都能高效运行。
LM3263 运行在调频 PWM 模式下,从而产生少量且可预计的输出电压纹波。 PWM 模式使用最少的滤波和过量净空来最好地符合功率要求和严格的频谱兼容性。 当运行在 PFM 模式中时,LM3263 可在整个 PA 输出功率水平设置上实现最低流耗,并因此大大增加了系统效率。
LM3263 具有一个独特的有源电流辅助与模拟旁路 (ACB) 特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和 RF 输出功率范围内,不会对输出稳压造成任何损耗。 ACB 可在需要时提供一条并联电流路径,以在仍然驱动 2.5A 负载的同时将最大电感器电流限制在 1.45A(典型值)。 模拟旁路特性也可实现最小压降运行。
LM3263 采用 2mm x 2mm 芯片级 16 焊锡凸点 DSBGA 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3263 高电流降压DC-DC 转换器,此转换器具有用于射频(RF) 功率放大器的MIPI® RF 前端控制接口 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 29日 | |
用户指南 | LM3263 DSBGA Evaluation Module | 2013年 6月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3263EVM — High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
带 RFFE MIPI 接口的 LM3263EVM 高电流降压 DC-DC 转换器评估套件
LM3263 评估板是降压 DC-DC 转换器的工作演示,已针对从单节锂离子电池为多模式 2G/3G/4G 射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。LM3263 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压通过 RFFE 数字控制接口外部编程,已进行设置以确保在射频 PA 的所有功率水平都能高效运行。LM3263 GUI 软件用户指南:LM3263 软件接口有利于 PC 和 LM3263 之间通过 TI LM8335 RFFE 发生器板进行 (...) 用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点