LM3262
- 由单节锂离子电池供电运行(2.5V 至 5.5V)
- 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
- 可调节输出电压(0.4V 至 3.6V)
- 800mA 最大负载性能(旁路模式下高达 1A)
- 高效率(3.8 VIN,3.4 VOUT,500mA 时的典型效率为 93%)
- 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
- 电流过载和热过载保护
- 多功能 VCON 引脚
(无需使用独立 BPEN 控制) - 软启动功能
- 小型片式电感,外壳尺寸为 0805 (2012)
- 休眠模式下的 IQ 为 25µA(典型值)
- 2V 步长的上升时间和下降时间为
5µs(典型值) - 9 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
- 高速上行分组接入 (HSUPA),采用长期演进 (LTE) 的手机
- 时分同步码分多址 (TD-SCDMA) 和分时长期演进 (TD-LTE)
- 手持无线电设备
- RF PC 卡
- 电池供电类 RF 器件
- 由 USB 供电的便携式 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3262 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他 应用 ,例如由 USB 供电的便携式 应用。该器件可将介于 2.5V-5.5V 范围内的输入电压降转换至 0.4V-3.6V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,可提高 RF 级的 PA 效率。
LM3262 具有 5 种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动低到中等负载时最大限度地抑制 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。在低电量状态下,旁路模式可将压降降至 50mV(典型值)以下。此外,该器件还 具备 休眠模式。
LM3262 采用 9 引脚无引线 DSBGA 封装。高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,即一个电感和两个陶瓷电容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3262 适用于 RF 功率放大器的具有自动旁路功能的 6MHz、800mA 微型可调降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 2016年 5月 31日 | ||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | LM3262 DSBGA Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点