LM3262

正在供货

具有旁路模式的 6MHz、800mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 5700 Switching frequency (max) (kHz) 6300 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 5700 Switching frequency (max) (kHz) 6300 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
DSBGA (YFQ) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 由单节锂离子电池供电运行(2.5V 至 5.5V)
  • 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
  • 可调节输出电压(0.4V 至 3.6V)
  • 800mA 最大负载性能(旁路模式下高达 1A)
  • 高效率(3.8 VIN,3.4 VOUT,500mA 时的典型效率为 93%)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
  • 电流过载和热过载保护
  • 多功能 VCON 引脚
    (无需使用独立 BPEN 控制)
  • 软启动功能
  • 小型片式电感,外壳尺寸为 0805 (2012)
  • 休眠模式下的 IQ 为 25µA(典型值)
  • 2V 步长的上升时间和下降时间为
    5µs(典型值)
  • 9 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 高速上行分组接入 (HSUPA),采用长期演进 (LTE) 的手机
  • 时分同步码分多址 (TD-SCDMA) 和分时长期演进 (TD-LTE)
  • 手持无线电设备
  • RF PC 卡
  • 电池供电类 RF 器件
  • 由 USB 供电的便携式 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 由单节锂离子电池供电运行(2.5V 至 5.5V)
  • 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
  • 可调节输出电压(0.4V 至 3.6V)
  • 800mA 最大负载性能(旁路模式下高达 1A)
  • 高效率(3.8 VIN,3.4 VOUT,500mA 时的典型效率为 93%)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
  • 电流过载和热过载保护
  • 多功能 VCON 引脚
    (无需使用独立 BPEN 控制)
  • 软启动功能
  • 小型片式电感,外壳尺寸为 0805 (2012)
  • 休眠模式下的 IQ 为 25µA(典型值)
  • 2V 步长的上升时间和下降时间为
    5µs(典型值)
  • 9 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 高速上行分组接入 (HSUPA),采用长期演进 (LTE) 的手机
  • 时分同步码分多址 (TD-SCDMA) 和分时长期演进 (TD-LTE)
  • 手持无线电设备
  • RF PC 卡
  • 电池供电类 RF 器件
  • 由 USB 供电的便携式 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3262 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他 应用 ,例如由 USB 供电的便携式 应用。该器件可将介于 2.5V-5.5V 范围内的输入电压降转换至 0.4V-3.6V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,可提高 RF 级的 PA 效率。

LM3262 具有 5 种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动低到中等负载时最大限度地抑制 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。在低电量状态下,旁路模式可将压降降至 50mV(典型值)以下。此外,该器件还 具备 休眠模式。

LM3262 采用 9 引脚无引线 DSBGA 封装。高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,即一个电感和两个陶瓷电容。

LM3262 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他 应用 ,例如由 USB 供电的便携式 应用。该器件可将介于 2.5V-5.5V 范围内的输入电压降转换至 0.4V-3.6V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,可提高 RF 级的 PA 效率。

LM3262 具有 5 种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动低到中等负载时最大限度地抑制 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。在低电量状态下,旁路模式可将压降降至 50mV(典型值)以下。此外,该器件还 具备 休眠模式。

LM3262 采用 9 引脚无引线 DSBGA 封装。高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,即一个电感和两个陶瓷电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3262 适用于 RF 功率放大器的具有自动旁路功能的 6MHz、800mA 微型可调降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 2016年 5月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 LM3262 DSBGA Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DSBGA (YFQ) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频