LM3243

正在供货

适用于 2G/3G/4G 功率放大器、具有模拟旁路模式的 2.7MHz、2.5A 降压直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2430 Switching frequency (max) (kHz) 2970 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2430 Switching frequency (max) (kHz) 2970 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
DSBGA (YFQ) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • 具有内部同步整流的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
  • 具有低压降电阻(典型值 45mΩ)的模拟旁路功能
  • 在 PFM 和 PWM 模式中动态可调的输出电压,0.4V 至 3.6V(典型值)
  • PWM 模式中最大负载电流为 2.5A
  • 2.7MHz(平均值)PWM 开关频率
  • 经调制的开关频率以辅助接收 (Rx) 波段兼容
  • 单节锂离子电池供电(2.7V 至 5.5V)运行
  • 有源电流辅助与模拟旁路模式 (ACB) 减少了对电感器的要求和电感器的尺寸
  • 通过使用小型封装和小外壳尺寸电感器和电容器而大大减少了总体解决方案尺寸
  • 16 焊锡凸点薄型芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
  • 电流过载和热过载保护
  • 具有内部同步整流的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
  • 具有低压降电阻(典型值 45mΩ)的模拟旁路功能
  • 在 PFM 和 PWM 模式中动态可调的输出电压,0.4V 至 3.6V(典型值)
  • PWM 模式中最大负载电流为 2.5A
  • 2.7MHz(平均值)PWM 开关频率
  • 经调制的开关频率以辅助接收 (Rx) 波段兼容
  • 单节锂离子电池供电(2.7V 至 5.5V)运行
  • 有源电流辅助与模拟旁路模式 (ACB) 减少了对电感器的要求和电感器的尺寸
  • 通过使用小型封装和小外壳尺寸电感器和电容器而大大减少了总体解决方案尺寸
  • 16 焊锡凸点薄型芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
  • 电流过载和热过载保护

LM3243 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 2G/3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。 LM3243 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。 此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率水平上的有效操作。

LM3243 运行在恒定频率 PWM 模式下,从而产生少量且可预计的输出电压纹波。 这可在大大减少滤波量和多余余量的同时在高斯最小移频键控 (GMSK) 和 EDGE 光谱兼容中实现最佳的欧洲电信与专业电子行业 (ECTEL) 功率要求。 当运行在 PFM 模式中时,LM3243 可实现最低的 DG09 流耗,从而大大提高了系统效率。

LM3243 具有一个独特的流辅助与模拟路 (ACB) 特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和 RF 输出功率范围内,不会对输出稳压造成任何损耗。 当需要时,ACB 提供了一条并联的电流路径,从而在将最大电感器电流限制在 1.4A(典型值)的同时仍旧能够驱动一个 2.5A 负载。 ACB 还可实现最小压降电压运行。 LM3243 采用 2mm x 2mm 芯片级 16 焊锡凸点 DSBGA 封装。

如果您考虑在系统设计中使用 LM3243,请查看本数据表末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。

LM3243 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 2G/3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。 LM3243 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。 此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率水平上的有效操作。

LM3243 运行在恒定频率 PWM 模式下,从而产生少量且可预计的输出电压纹波。 这可在大大减少滤波量和多余余量的同时在高斯最小移频键控 (GMSK) 和 EDGE 光谱兼容中实现最佳的欧洲电信与专业电子行业 (ECTEL) 功率要求。 当运行在 PFM 模式中时,LM3243 可实现最低的 DG09 流耗,从而大大提高了系统效率。

LM3243 具有一个独特的流辅助与模拟路 (ACB) 特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和 RF 输出功率范围内,不会对输出稳压造成任何损耗。 当需要时,ACB 提供了一条并联的电流路径,从而在将最大电感器电流限制在 1.4A(典型值)的同时仍旧能够驱动一个 2.5A 负载。 ACB 还可实现最小压降电压运行。 LM3243 采用 2mm x 2mm 芯片级 16 焊锡凸点 DSBGA 封装。

如果您考虑在系统设计中使用 LM3243,请查看本数据表末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243 高电流降压转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 3月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 AN-2105 LM3243 DSBGA Evaluation Board (Rev. AP) 2013年 3月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DSBGA (YFQ) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频