LM3242
- 由单节锂离子电池提供 2.7V 至 5.5V 的输入工作电压
- 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
- 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
- 750mA 最大负载性能
(旁路模式下可达 1A) - 高效率(3.9 VIN,
3.3 VOUT,500mA 时的典型效率为 95%) - 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
- 电流过载保护
- 热过载保护
- 软启动功能
- 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器
应用
- 电池供电类 3G/4G RF PA
- 电池供电类射频 (RF) 器件
- 手持无线电
- RF 个人计算机 (PC) 卡
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3242 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。 该器件可将 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压降至介于 0.4V 至 3.6V 之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制 RF PA 功率级和效率的 VCON 模拟输入进行设置。
LM3242 具有 5 种工作模式。 在 PWM 模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制 RF 干扰。 轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。 该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。 在低电量旁路模式下,压降降至 50mV(典型值)以下。 此部件还特有一个睡眠模式。
LM3242 采用 9 焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。 高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3242 具有自动旁路功能的 6MHz、750mA 微型可调降压 DC-DC 转换器、适用于 RF 功率放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2015年 12月 30日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 利用SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电 | 2013年 8月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | LM3242 DSBGA Evaluation Board (Rev. AY) | 2013年 4月 30日 | ||||
产品概述 | 用于3G/4G射频功率放大器的动态输出电压DC/DC转换器 | 英语版 | 2012年 2月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3242TM-EV — LM3242 6MHz、750mA 微型可调压降 DC-DC EVM
LM3242 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。LM3242 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率级别上的有效运行。
LM3242 提供 5 个运行模式。在 PWM 模式下,器件运行在 6MHz(典型值)的固定频率下,这大大减少了驱动中等至重负载时的 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点