LM324 (正在供货)

四路运算放大器

四路运算放大器 - LM324
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LM324, LM324A, LM324X2 Spice MacroModel PSpice Model ZIP 0 KB 2002年 1月 10日 1,786 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
Universal Do-It-Yourself (DIY) Amplifier Circuit Evaluation Module DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。

PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致分为三个主要级:

  1. 采用 LM3481 控制器 IC 的高效单相非同步升压转换器。此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 2.5A 连续电流。峰值效率高达 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W+15W 立体声音频放大器。
  3. 极低成本立体声转换为低音炮低音输入。
  4. 电池充电器 bq24133,具有集成式 MOSFET 和电源路径选择器的 2.5A 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
Analog Engineer's Calculator ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LM324

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 32.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = 0.0 °C
Maximum Temperature = 70.0 °C