ZHCSGH7 June 2017 LM324-MIL
PRODUCTION DATA.
该器件包含四个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内使用单电源而设计。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM324-MIL | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
CDIP (14) | 19.56mm × 6.67mm | |
PDIP (14) | 19.30mm x 6.35mm | |
CFP (14) | 9.21mm × 5.97mm | |
薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm | |
SO (14) | 9.20mm × 5.30mm | |
SSOP (14) | 6.20mm x 5.30mm |