LM317-N (正在供货)

LM317-N 3 引脚可调节稳压器

LM317-N 3 引脚可调节稳压器 - LM317-N
数据表
 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 由替代品 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
LM317EMP 无此商品 暂无库存 0.60 | 1ku 5943 SOT-223 (DCY) | 4 1000 | LARGE T&R NRND 生产 LM317EMP/NOPB 0 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。
LM317EMP/NOPB 5564 0.43 | 1ku >10k SOT-223 (DCY) | 4 1000 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LM317EMPX/NOPB >10k 0.43 | 1ku >10k SOT-223 (DCY) | 4 2000 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LM317MDT/NOPB 4059 0.56 | 1ku >10k TO-252 (NDP) | 3 75 | TUBE ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LM317MDTX/NOPB 5460 0.47 | 1ku >10k TO-252 (NDP) | 3 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LM317S/NOPB 6080 0.75 | 1ku >10k DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 45 | TUBE ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
LM317SX/NOPB 4900 0.67 | 1ku >10k DDPAK/TO-263 (KTT) | 3 500 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货
LM317T 无此商品 暂无库存 0.78 | 1ku 3489 TO-220 (NDE) | 3 45 | TUBE NRND 生产 LM317T/NOPB   查看 交货时间请洽授权经销商。
LM317T/LF01 无此商品 暂无库存 0.61 | 1ku 联系经销商 暂无库存 TO-220 (NDG) | 3 45 | TUBE ACTIVE 生产     查看 交货时间请洽授权经销商。
LM317T/NOPB 4239 0.61 | 1ku >10k TO-220 (NDE) | 3 45 | TUBE ACTIVE 生产   0 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。