主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压控制器(外部开关)

LM3017

正在供货

具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 20 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 400 Iq (typ) (mA) 1.4 Features Enable, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Controller Thermal resistance θJA (°C/W) 79.2
Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 20 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 400 Iq (typ) (mA) 1.4 Features Enable, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Controller Thermal resistance θJA (°C/W) 79.2
WQFN (NKL) 10 6.48 mm² 2.7 x 2.4
  • 与 Thunderbolt 技术 规范完全兼容
  • 针对短路保护的真正关断
  • 输入端电流限制
  • 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压、直通或关断
  • 针对高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
  • 针对低侧 NFET 的 1A 推挽驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单斜率补偿
  • 保护特性:热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和锁存
  • 内部软启动
  • 2.4mm × 2.7mm × 0.8mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • Thunderbolt Technology™ 主机端口
  • 笔记本和台式机、平板电脑和其他便携式消费类电子产品
  • 硬盘、固态硬盘
  • 离线电源
  • 机顶盒

关键技术规格

  • 5V 至 18V 的输入电压范围
  • 600kHz 固定频率运行
  • 温度范围内 ±1% 基准电压精度
  • 低关断电流 (< 1µA),典型值 40nA

  • 与 Thunderbolt 技术 规范完全兼容
  • 针对短路保护的真正关断
  • 输入端电流限制
  • 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压、直通或关断
  • 针对高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
  • 针对低侧 NFET 的 1A 推挽驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单斜率补偿
  • 保护特性:热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和锁存
  • 内部软启动
  • 2.4mm × 2.7mm × 0.8mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • Thunderbolt Technology™ 主机端口
  • 笔记本和台式机、平板电脑和其他便携式消费类电子产品
  • 硬盘、固态硬盘
  • 离线电源
  • 机顶盒

关键技术规格

  • 5V 至 18V 的输入电压范围
  • 600kHz 固定频率运行
  • 温度范围内 ±1% 基准电压精度
  • 低关断电流 (< 1µA),典型值 40nA

LM3017 是一款多用途低侧 NFET 控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。 它用 Thunderbolt™ 技术简单实现升压转换。 LM3017 也可针对反激或单端初级电感转换器 (SEPIC) 设计进行配置。 输入电压范围介于 5V 到 18V 之间时,可采用两块或三块锂离子电池或 12V 电压轨。 启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式、直通模式或关断模式。 LM3017 在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取 40nA 的电流。

为了驱动针对主机 Thunderbolt™ 端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017 提供一个可调输出。 它还能驱动一个外部的高侧 NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。 输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内。 LM3017 整合了内置热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和软启动。 它采用 10 引脚 QFN 封装。

LM3017 是一款多用途低侧 NFET 控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。 它用 Thunderbolt™ 技术简单实现升压转换。 LM3017 也可针对反激或单端初级电感转换器 (SEPIC) 设计进行配置。 输入电压范围介于 5V 到 18V 之间时,可采用两块或三块锂离子电池或 12V 电压轨。 启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式、直通模式或关断模式。 LM3017 在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取 40nA 的电流。

为了驱动针对主机 Thunderbolt™ 端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017 提供一个可调输出。 它还能驱动一个外部的高侧 NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。 输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内。 LM3017 整合了内置热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和软启动。 它采用 10 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有真正关断(True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 10月 31日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM 用户指南 AN-2212 LM3017 Evaluation Board 2012年 9月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3017EVM — 具有真正关断功能的 LM3017 高效低侧控制器评估模块

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of (...)

TI.com 上无现货
仿真模型

LM3017 PSpice Transient Model

SNOM459.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM573.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压转换器(集成开关)
LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
降压转换器(集成开关)
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
隔离式 DC/DC 转换器
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
升压控制器(外部开关)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
PWM 控制器
LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
WQFN (NKL) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频