LM2936
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
超低静态电流 LDO 电压稳压器

超低静态电流 LDO 电压稳压器 - LM2936
数据表
 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
LM2936Q Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 3月 16日
LM2936 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2013年 12月 26日
LM2936-3P0 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 12月 26日
LM2936-5P0 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 12月 26日
LM2936-3P3 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 12月 26日
LM2936Q PSpice Model PSpice Model ZIP 2013年 10月 22日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8313 评估模块 DRV8313EVM 评估模块和开发板

参考设计

6V-16V 输入四相同步升压转换器音频放大器 (25V@24A) 参考设计

This 600W four phase synchronous boost  supplies 25V @ 24A from a 6V - 16V input. Four phase operation allows fewer input and output capacitors and better thermal balancing with surface mount components.

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM2936

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.3 to 40.0V
输出电压  V 3 to 5V
输出电流  A ≤ 0.05A
环境温度  °C -40 to 125°C