LM2904B

正在供货

工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Standard Amps Input bias current (max) (pA) 35000 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Standard Amps Input bias current (max) (pA) 35000 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3V 至 36V 的宽电源电压范围(B、BA 版本)
  • 静态电流:300 µA/通道(B、BA 版本)
  • 单位增益带宽为 1.2 MHz(B、BA 版本)
  • 共模输入电压范围包括接地,支持近地直接感测
  • 25°C 时的最大输入失调电压为 2 mV(BA 版本)
  • 25°C 时的最大输入失调电压为 3 mV(A、B 版本)
  • 内部射频和 EMI 滤波器(B、BA 版本)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 3V 至 36V 的宽电源电压范围(B、BA 版本)
  • 静态电流:300 µA/通道(B、BA 版本)
  • 单位增益带宽为 1.2 MHz(B、BA 版本)
  • 共模输入电压范围包括接地,支持近地直接感测
  • 25°C 时的最大输入失调电压为 2 mV(BA 版本)
  • 25°C 时的最大输入失调电压为 3 mV(A、B 版本)
  • 内部射频和 EMI 滤波器(B、BA 版本)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低偏移(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。

LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA,典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。

LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低偏移(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。

LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA,典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM2904BA 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器 Lower offset voltage (2 mV)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 行业标准双路运算放大器 数据表 (Rev. AA) PDF | HTML 英语版 (Rev.AA) PDF | HTML 2022年 5月 27日
应用手册 LM324 和 LM358 器件应用设计指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 6月 30日
应用手册 电网一二次设备融合中EVT的隔离采样方案 2021年 4月 2日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.. 2020年 3月 17日
白皮书 Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.... 2020年 3月 17日
白皮书 为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组 英语版 2020年 3月 17日
技术文章 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019年 11月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMx58B_LM2904B PSpice Model (Rev. C)

SLOM472C.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMx58B_LM2904B Reference Design (Rev. A)

SLOM474A.TSC (113 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMx58B_LM2904B TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SLOM473A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC577 Simulation for Easily Tuned Notch Filter in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
设计工具

SBOC589 Simulation for Temperature Probe in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
设计工具

SLOC351 Simulation for Inverting Amplifier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
设计工具

SLOC352 Simulation for Reference Voltage Generator in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
设计工具

SLOC353 Simulation for Current Sink in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
设计工具

SLOC354 Simulation for Bridge Amplifier with Temperature Sensitivity in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM2904B 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器 LM358B 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010074 — 适用于电信 BBU 和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。此参考设计用于 2 层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
SOT-23-THN (DDF) 8 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频