LM2904 (正在供货)

双路通用运算放大器

双路通用运算放大器 - LM2904
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMx58_LM2904 Reference Design TINA-TI Reference Design ZIP 22 KB 2018年 12月 28日 0 次点击
LMx58_LM2904 TINA-TI Macro TINA-TI Spice Model ZIP 4 KB 2018年 12月 28日 0 次点击
LMx58_LM2904 PSPICE Model PSpice Model ZIP 3 KB 2018年 12月 28日 0 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

由 170V 至 270V 交流电压供电的 16V 至 32V@2A 双元件铅酸电池充电器参考设计

A quasi-resonant isolated flyback is employed to charge two lead-acid battery elements, starting from high-line mains. The converter accepts two external signals (referred to secondary side) to provide the reference voltages, which set output voltage and current. The converter shows good wide-range (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
适用于汽车的反激式降压 (4.5V@0.05A) PMP1941 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LM2904

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 26.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C