LM2901-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级:
-
“AV”版本为 1C 级
-
所有其他版本为 2 级
-
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3
- 改进了“B”器件的 2kV HBM ESD
- 单电源或双电源
- 独立于电源电压的 低电源电流: 每个比较器 200uA(典型值)(“B”版本)
- 低输入偏置电流:3.5nA(典型值)(“B”器件)
- 低输入失调电流:0.5nA(典型值)(“B”器件)
- 低输入失调电压:±0.37mV(典型值)(“B”器件)
- 共模输入电压范围包括接地
- 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 有关采用 SOT 封装的单通道版本,请参阅 TL331-Q1 (SLVS969)
- 有关采用多种封装的双通道版本,请参阅 LM2903x-Q1 (SLCS141)
- 提供功能安全型
LM2901B-Q1 器件是业界通用 LM2901x-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。
“V”版本的工作电压高达 32V,“B”版本的工作电压高达 36V。所有这些器件均符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM2901B-Q1、LM2901x-Q1 汽车类四路比较器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 |
功能安全信息 | LM2901-Q1, LM2901B-Q1, LM2901V-Q1, FS, FIT Rate, Failure Mode Dist and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。