LM27761
- 对输入电源电压进行反相和稳压
- 低输出波纹
- 关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
- 输出电流高达 250mA
- 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- 峰值负载时的稳定度为 ±4%
- 370µA 静态电流
- 2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
- 2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
负载电流为 80mA - 100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
VOUT = –5V - 限流和热保护
- 使用 LM27761 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 −5V 到 −1.5V 范围内进行调节。LM27761 以 2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹。LM27761 的工作电流仅为 370µA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于 80%)并且关断电流典型值为 7µA,因此在驱动功率放大器、DAC 偏置电源轨以及其他大电流、低噪声电压应用时, 可提供理想的性能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
技术文章 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
技术文章 | The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply | PDF | HTML | 2016年 12月 27日 | |||
技术文章 | Pump it up quietly | PDF | HTML | 2016年 2月 19日 | |||
EVM 用户指南 | Using the LM27761EVM Evaluation Module | 2015年 12月 4日 | ||||
白皮书 | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
LM27761EVM — LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块
LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用很少的外部组件即可提供高达 250mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM27761 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
LM27761 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。