LM27761

正在供货

具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器

产品详情

Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Output discharge, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) -5.2 Vout (max) (V) -1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00037
Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Output discharge, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) -5.2 Vout (max) (V) -1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00037
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 对输入电源电压进行反相和稳压
  • 低输出波纹
  • 关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
  • 输出电流高达 250mA
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 峰值负载时的稳定度为 ±4%
  • 370µA 静态电流
  • 2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
  • 2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
    负载电流为 80mA
  • 100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
    VOUT = –5V
  • 限流和热保护
  • 使用 LM27761 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 对输入电源电压进行反相和稳压
  • 低输出波纹
  • 关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
  • 输出电流高达 250mA
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 峰值负载时的稳定度为 ±4%
  • 370µA 静态电流
  • 2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
  • 2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
    负载电流为 80mA
  • 100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
    VOUT = –5V
  • 限流和热保护
  • 使用 LM27761 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 −5V 到 −1.5V 范围内进行调节。LM27761 以 2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹。LM27761 的工作电流仅为 370µA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于 80%)并且关断电流典型值为 7µA,因此在驱动功率放大器、DAC 偏置电源轨以及其他大电流、低噪声电压应用时, 可提供理想的性能。

LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 −5V 到 −1.5V 范围内进行调节。LM27761 以 2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹。LM27761 的工作电流仅为 370µA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于 80%)并且关断电流典型值为 7µA,因此在驱动功率放大器、DAC 偏置电源轨以及其他大电流、低噪声电压应用时, 可提供理想的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 9月 12日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技术文章 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
技术文章 Pump it up quietly PDF | HTML 2016年 2月 19日
EVM 用户指南 Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015年 12月 4日
白皮书 The Forgotten Converter 2015年 6月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,专为与 TSW14J56 EVM 配合使用而设计。此外,借助所提供的 FMC 连接器还可将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM27761EVM — LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用很少的外部组件即可提供高达 250mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM27761 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM27761 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAK0A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计

此参考设计在不牺牲性能的情况下为射频采样 DAC38RF8x 数模转换器 (DAC) 的加电启动提供了一种高效电源方案,并且可以降低板面积和 BOM。该参考设计使用直流/直流开关和 LDO 为 DAC38RF8x 加电,同时实现高的模拟性能(杂散噪声和相位噪声)并最大限度地减少电源效率折衷。可以将此处概括的设计方法扩展到其他射频采样数据转换器的电源设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计

借助使用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,对适用于 S 频带多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成进行了展示。该射频采样发送架构可简化信号链,拉近数据转换器与天线之间的距离,从而实现灵活性和高性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计提供了一个连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 的平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计

TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。14 位的 9GSPS DAC38RF83 具有四个 48 位独立 NCO,可以生成四个置于第一个奈奎斯特区域内任何位置的 CW 音调,或者在第二个奈奎斯特区域中支持高达 6 GHz。

此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频