LM27761 (正在供货)

LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器

LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器 - LM27761
 

备选器件推荐

  • TPS63710  -  Looking for higher input voltage & higher output current?

描述

LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 −5V 到 −1.5V 范围内进行调节。LM27761 以 2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹。LM27761 的工作电流仅为 370µA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于 80%)并且关断电流典型值为 7µA,因此在驱动功率放大器、DAC 偏置电源轨以及其他大电流、低噪声电压应用时, 可提供理想的性能。

特性

  • 对输入电源电压进行反相和稳压
  • 低输出波纹
  • 关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
  • 输出电流高达 250mA
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 峰值负载时的稳定度为 ±4%
  • 370µA 静态电流
  • 2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
  • 2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
    负载电流为 80mA
  • 100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
    VOUT = –5V
  • 限流和热保护
  • 使用 LM27761 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)

 
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
LM27761 LM2776 LM27762
Inverting    Inverting    Split-Rail   
2.7    2.7    2.7   
5.5    5.5    5.5   
-5.2    -5.5    -5   
-1.5    -2.7    5   
0.25    0.2    0.25   
1700    1700    1800   
2300    2300    2200   
0.37    0.1    0.39   
Enable
Integrated LDO
Light Load Efficiency Mode
Output Discharge
Synchronous Rectification
UVLO Fixed   
Enable
Light Load Efficiency Mode
Output Discharge
Synchronous Rectification
UVLO Fixed   
Enable
Integrated LDO
Light Load Efficiency Mode
Multiple Outputs
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
WSON    SOT-23    WSON   
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM27761

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 5.5V
输出电压  V -5 to -1.5V
输出电流  A ≤ 0.25A
环境温度  °C -4 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design