LM2735-Q1 520kHz/1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM2735-Q1 (正在供货)

520kHz/1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器

 

备选器件推荐

  • LM2735  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

LM2735-Q1 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。该器件可用于进行后升压,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其他电路供电。LM2735-Q1 可提供 24V 输出电压,因此还可为音频放大器、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 应用的需求。微型 SOT-23 和 WSON 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:3V 至 24V
  • 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
  • 电流模式控制
  • 逻辑高电平使能引脚
  • 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
  • 170mΩ NMOS 开关
  • ±2% 反馈电压精度
  • 易于使用的小型解决方案总尺寸
    • 内部软启动
    • 内部补偿
    • 两种开关频率
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
    • 微型 SOT-23 和 WSON 封装
  • 使用 LM2735-Q1 及 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Type
Rating
Package Group
LM2735-Q1 LM2621 LM2623 LM2623-Q1 LM2731 LM27313 LM2733 LM2735 TLV61046A TPS55340 TPS61040 TPS61085-Q1 TPS61087 TPS61087-Q1 TPS61088-Q1 TPS61093-Q1 TPS61170 TPS61175-Q1
2.7     1.2     0.8     1     2.7     2.7     2.7     2.7     1.8     2.9     1.8     2.3     2.5     2.5     2.7     1.6     3     2.9    
5.5     14     14     14     14     14     14     5.5     5.5     32     6     6     6     6     12     6     18     18    
3     1.24     1.24     1.24     1.23     4     3     3     3.3     3     1.8     2.8     3     3     4.5     1.7     3     2.9    
24     14     14     14     22     28     40     24     28     38     28     18.5     18.5     18.5     12.6     17     38     38    
2.25     2.85     2.85     2.85     1.5     1.25     1.5     2.25     0.9     6.6     0.4     2.6     4     4     11.4     1.1     1.2     3.8    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
520     2000     300     300     600     1150     400     520     850     100     50     480     900     900     200     1200     1000     160    
1600     2000     2000     2000     1600     1900     1850     1600