数据表
LM2733
- 40V DMOS FET 开关
- 1.6MHz(“X”)、0.6MHz(“Y”)开关频率
- 低 RDS(ON) DMOS FET
- 高达 1A 的开关电流
- 宽输入电压范围:2.7V 至 14V
- 低关断电流 (< 1µA)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 使用微型电容器和电感器
- 逐周期电流限制
- 内部补偿
LM2733 开关稳压器是在 1.6MHz(“X”选项)和 600kHz(“Y”选项)固定频率下工作的电流模式升压转换器。
通过使用 SOT-23 封装(凭借内部 1A 开关的极小功率损耗和使用小型电感器和电容器),可以实现业界最高的功率密度。40V 内部开关使这些解决方案非常适合升压至 16V 或更高的电压。
这些器件具有逻辑电平关断引脚,可用于降低静态电流并延长电池寿命。
通过逐周期电流限制和热关断提供保护。内部补偿可简化设计并减少组件数量。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 40V 内部 FET 开关且采用 SOT-23 封装的 LM2733 0.6MHz 和 1.6MHz 升压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 6月 8日 |
应用手册 | Extend the Output Voltage Range With a Coupling Inductor | 2019年 9月 20日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 用LM2733XMF设计用于雪崩光电二极管(APD)的高升压比偏置电源 | 2018年 4月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM2733YEVAL — 采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 40V 内部 FET 开关评估模块
LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。