LM2733

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有 40V 内部 FET 开关的 0.6/1.6 MHz 升压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

产品详情

Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 40V DMOS FET 开关
  • 1.6MHz(“X”)、0.6MHz(“Y”)开关频率
  • 低 RDS(ON) DMOS FET
  • 高达 1A 的开关电流
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 14V
  • 低关断电流 (< 1µA)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 使用微型电容器和电感器
  • 逐周期电流限制
  • 内部补偿
  • 40V DMOS FET 开关
  • 1.6MHz(“X”)、0.6MHz(“Y”)开关频率
  • 低 RDS(ON) DMOS FET
  • 高达 1A 的开关电流
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 14V
  • 低关断电流 (< 1µA)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 使用微型电容器和电感器
  • 逐周期电流限制
  • 内部补偿

LM2733 开关稳压器是在 1.6MHz(“X”选项)和 600kHz(“Y”选项)固定频率下工作的电流模式升压转换器。

通过使用 SOT-23 封装(凭借内部 1A 开关的极小功率损耗和使用小型电感器和电容器),可以实现业界最高的功率密度。40V 内部开关使这些解决方案非常适合升压至 16V 或更高的电压。

这些器件具有逻辑电平关断引脚,可用于降低静态电流并延长电池寿命。

通过逐周期电流限制和热关断提供保护。内部补偿可简化设计并减少组件数量。

LM2733 开关稳压器是在 1.6MHz(“X”选项)和 600kHz(“Y”选项)固定频率下工作的电流模式升压转换器。

通过使用 SOT-23 封装(凭借内部 1A 开关的极小功率损耗和使用小型电感器和电容器),可以实现业界最高的功率密度。40V 内部开关使这些解决方案非常适合升压至 16V 或更高的电压。

这些器件具有逻辑电平关断引脚,可用于降低静态电流并延长电池寿命。

通过逐周期电流限制和热关断提供保护。内部补偿可简化设计并减少组件数量。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM2731 正在供货 采用 SOT-23 封装、具有 22V 内部 FET 开关的 0.6/1.6 MHz 升压转换器 1.5-A / 22-V Internal switch in an SOT-23 package.
LM2735 正在供货 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 2.1-A/ 24-V Internal switch in SOT23, LLP, and EMSOP packages.
LM2735-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 2.1-A/ 24-V Internal switch in SOT23, LLP, and EMSOP packages.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 40V 内部 FET 开关且采用 SOT-23 封装的 LM2733 0.6MHz 和 1.6MHz 升压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 8日
应用手册 Extend the Output Voltage Range With a Coupling Inductor 2019年 9月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 用LM2733XMF设计用于雪崩光电二极管(APD)的高升压比偏置电源 2018年 4月 8日
EVM 用户指南 AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2733YEVAL — 采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 40V 内部 FET 开关评估模块

LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP31257 — 具有可配置双路正负输出的双电源转换器参考设计

LM2733 升压转换器参考设计可生成正负输出。模拟直流输入电压可用于配置输出。两个输出都可以使用外部电压动态更改。
测试报告: PDF
参考设计

PMP10703 — 采用 LM2733 的 9V 至 14V 输入、隔离式 +/- 15V/100mA 输出反激参考设计解决方案

PMP10703.1 是一个隔离型双输出反激式解决方案,支持 9V 至 14V 输入电压以及 ±15V 输出电压来为放大器供电。由于 LM2733 和初级控制的微小尺寸,该参考设计的解决方案总尺寸非常小,能够给工业应用中的放大器供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频