LM27313
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 30V 内部 FET 开关并采用 SOT-23 封装的 1.6MHz 升压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LM27313 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 24日
LM27313 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 9月 26日

参考设计

描述 器件型号 公司 工具类型
IP 网络摄像机电源模块参考解决方案 SAT0027 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM27313 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM27313

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 14.0V
输出电压  V 5 to 28V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C