LM27 (正在供货)

具有固定跳变点的温度开关,120°C-150°C

具有固定跳变点的温度开关,120°C-150°C - LM27
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 详细信息 DPPM / MTBF / FIT 率
符合 RoHS LM27CIM5-1HJ/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS LM27CIM5-2HJ/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS LM27CIM5-ZHJ/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS LM27CIM5X-1HJ/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS LM27CIM5X-2HJ/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。  

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM27 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 http://webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。