LM26NV
- 具有引脚可编程 2°C 或 10°C 迟滞的内部比较器
- 无需外部元件
- 开漏或推挽数字输出;支持 CMOS 逻辑电平
- 内部温度传感器
- 用于跳变点设置的内部电压基准和 DAC
- 目前采用 5 引脚 SOT-23 塑料封装
- 出色的电源噪声抑制性能
- 主要规格:
- 电源电压:2.7V 至 5.5V
- 电源电流:
- 40µA(最大值)
- 20µA(典型值)
- 迟滞温度:2°C 或 10°C(典型值)
LM26NV 是一款单路数字输出低功耗精密恒温器,由内部基准、DAC、温度传感器和比较器组成。借助出厂编程,该器件能够在制造过程中编程为具有不同的跳变点以及不同的数字输出功能。跳变点 (TOS) 可以在出厂时预设为 −55°C 至 +110°C 范围内的任何温度,以 1°C 为增量。LM26NV 具有一个数字输出 (OS/ OS/US/ US) 和一个数字输入 (HYST)。数字输出级可预设为开漏或推挽。此外,它可在出厂时编程为高电平有效或低电平有效。数字输出可以进行出厂编程,以指示过热关断事件(OS 或 OS)或欠温关断事件(US 或 US)。如果预设为过热关断 (OS),它将在芯片温度超过内部预设的 TOS 时变为低电平,在温度低于 (TOS–THYST) 时变为高电平。同样,如果预编程为欠温关断 (US),它将在温度低于 TUS 时变为高电平,在温度高于 (TUS+THYST) 时变为低电平。典型迟滞 THYST 可以设置为 2°C 或 10°C,并由 HYST 引脚的状态进行控制。
订购信息中详细介绍了可订购器件。如需了解其他器件选项,请联系德州仪器 (TI) 经销商或销售代表,了解有关最低订购量资格的信息。LM26NV 目前采用 5 引线 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温器 (LM26 无 VTEMP 输出) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |
EVM 用户指南 | Using the LM26EVM | 2015年 11月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点