LM26LV (正在供货)

具有固定跳变点且支持 1.6V 电压的温度开关

具有固定跳变点且支持 1.6V 电压的温度开关 - LM26LV
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LM26LV 出厂预设跳变点、工作电压为 1.6V 的温度传感器开关评估模块 LM26LVEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 controllers (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。