数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM2676
- 推出的新产品:
- 用于加快上市速度:
- 效率高达 94%
- 实现便捷设计(使用现成的外部元件)
- 150mΩ DMOS 输出开关
- 3.3V、5V、12V 固定输出和可调节 (1.2V 至 37V)版本
- 关断时的待机电流为 50µA
- 在所有线路和负载条件下具有 ±2% 的最大输出容差
- 宽输入电压范围:8V 至 40V
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
LM2676 系列稳压器是为降压开关稳压器提供全部所示功能的单片集成电路,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节特性。使用低导通电阻 DMOS 电源开关可获得高效率 (>90%)。该系列包含 3.3V、5V 和 12V 固定输出电压和可调节输出版本。
SIMPLE SWITCHER 电源转换器概念使用超少的外部元件即可提供完整设计。高固定频率振荡器 (260kHz) 允许使用物理尺寸更小的元件。多家制造商提供了一系列可与 LM2676 搭配使用的标准电感器,可极大地简化设计过程。
LM2676 系列还具有内置热关断、电流限制和开关控制输入,可将稳压器下电至 50µA 的低静态电流待机状态。可确保输出电压容差为 ±2%。时钟频率控制在 ±11% 的容差范围内。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM2676S-ADJEVM — LM2676 降压转换器评估模块
LM2676S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 同步降压转换器。此 EVM 在 8V 至 40V 输入电压范围内运行,并提供 5V/3A 的输出。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-220 (NDZ) | 7 | 查看选项 |
TO-263 (KTW) | 7 | 查看选项 |
VSON (NHM) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点