LM2676

正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 8V 至 40V、3A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 New converter with low IQ and smaller size
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 New converter in SOT-23 package
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TLVM13660 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块 Newer Module version with better performance

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VSON (NHM) 14 30 mm² 6 x 5

LM2676 系列稳压器是为降压开关稳压器提供全部所示功能的单片集成电路,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节特性。使用低导通电阻 DMOS 电源开关可获得高效率 (>90%)。该系列包含 3.3V、5V 和 12V 固定输出电压和可调节输出版本。

SIMPLE SWITCHER 电源转换器概念使用超少的外部元件即可提供完整设计。高固定频率振荡器 (260kHz) 允许使用物理尺寸更小的元件。多家制造商提供了一系列可与 LM2676 搭配使用的标准电感器,可极大地简化设计过程。

LM2676 系列还具有内置热关断、电流限制和开关控制输入,可将稳压器下电至 50µA 的低静态电流待机状态。可确保输出电压容差为 ±2%。时钟频率控制在 ±11% 的容差范围内。

LM2676 系列稳压器是为降压开关稳压器提供全部所示功能的单片集成电路,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节特性。使用低导通电阻 DMOS 电源开关可获得高效率 (>90%)。该系列包含 3.3V、5V 和 12V 固定输出电压和可调节输出版本。

SIMPLE SWITCHER 电源转换器概念使用超少的外部元件即可提供完整设计。高固定频率振荡器 (260kHz) 允许使用物理尺寸更小的元件。多家制造商提供了一系列可与 LM2676 搭配使用的标准电感器,可极大地简化设计过程。

LM2676 系列还具有内置热关断、电流限制和开关控制输入,可将稳压器下电至 50µA 的低静态电流待机状态。可确保输出电压容差为 ±2%。时钟频率控制在 ±11% 的容差范围内。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2676 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 5月 12日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
EVM 用户指南 AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2676S-ADJEVM — LM2676 降压转换器评估模块

LM2676S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 同步降压转换器。此 EVM 在 8V 至 40V 输入电压范围内运行,并提供 5V/3A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
TO-220 (NDZ) 7 查看选项
TO-263 (KTW) 7 查看选项
VSON (NHM) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频