LM2674

正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR54406 正在供货 具有 4V 至 36V 输入、0.6A 同步降压和 80µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Next-generation converter with lower IQ and improved feature set.
LMZM23600 正在供货 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 Small solution size module
TLVM13620 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM365R6 正在供货 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 40 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NHN) 16 25 mm² 5 x 5

LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 500mA 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2674 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),只需通过印刷电路板上的覆铜线迹进行散热。

数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2674 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。

LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 500mA 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2674 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),只需通过印刷电路板上的覆铜线迹进行散热。

数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2674 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS560430 正在供货 具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器 Next-generation 36-V, 600-mA buck regulator with high-efficiency sleep mode.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2674 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、500mA、高效降压稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 7月 20日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项
WSON (NHN) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频