符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流

LM2623-Q1 处于停产状态
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 Replacement

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 基于门控振荡器的 LM2623-Q1 汽车类直流/直流升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日
应用手册 TIA放大器增益峰值对噪声的影响 2017年 12月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2623EV — 基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WSON (NHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频