主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流

LM2623-Q1 处于停产状态
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 Replacement

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Enable, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Topology Boost Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Enable, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 基于门控振荡器的 LM2623-Q1 汽车类直流/直流升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日
应用手册 TIA放大器增益峰值对噪声的影响 2017年 12月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2623EV — 基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压转换器(集成开关)
LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
降压转换器(集成开关)
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
隔离式 DC/DC 转换器
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
升压控制器(外部开关)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
PWM 控制器
LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器
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
WSON (NHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频