LM258A (正在供货)

双路运算放大器

双路运算放大器 - LM258A
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMx58B_LM2904B Reference Design TINA-TI Reference Design ZIP 22 KB 2018年 12月 28日 0 次点击
LMx58B_LM2904B TINA-TI Macro TINA-TI Spice Model ZIP 4 KB 2018年 12月 28日 0 次点击
LMx58B_LM2904B PSPICE Model PSpice Model ZIP 3 KB 2018年 12月 28日 0 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用单层 PCB 且峰值能效高达 94% 的超瞬态、450W 交流/直流参考设计

该参考设计是一款 450W 高效和超瞬态交流/直流转换器,用于台式 PC PSU、游戏 PC PSU,入门级服务器 PSU 和其他低成本交流/直流 PSU。该电路由前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路和基于 LLC 的第二级组成。该设计使用用于 PFC 级的 UCC28180 控制器和用于 LLC 级的 UCC256301 控制器来实现紧凑且可靠的控制结构。基于 UCC24612 和低 RDS(on) FET 的同步整流有助于实现更高的效率。该参考设计可在许多需要高效和超瞬态电源转换的应用中用作交流/直流电源。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LM258A

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 32.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -25.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C