LM2588 (正在供货)

具有关断状态的 SIMPLE SWITCHER 5A 反向稳压器

具有关断状态的 SIMPLE SWITCHER 5A 反向稳压器 - LM2588

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
SIMPLE SWITCHER® 5A 反向稳压器评估板 LM2587EVAL 评估模块和开发板

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激设计计算器工具 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM2588

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.0 to 40.0V
输出电压  V 1.23 to 300.0V
输出电流  A ≤ 5A
环境温度  °C -40 to 125°C

覆盖面积 BOM成本 效率

Preview design