LM2587

正在供货

4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5158 正在供货 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Newer device with higher Vout capability and higher switch current

产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 85 Switching frequency (max) (kHz) 115
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 85 Switching frequency (max) (kHz) 115
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 无需外部组件
  • 标准电感器和变压器系列
  • NPN 输出开关电流为 5A,可切断 65V 电压
  • 宽输入电压范围:4V 至 40V
  • 可改进瞬态响应、线路调节和电流限制的电流模式操作
  • 100kHz 开关频率
  • 内部软启动功能可降低启动过程中的浪涌电流
  • 通过电流限制、欠压锁定和热关断为输出晶体管提供保护
  • 不同线路和负载条件下的最高系统输出电压容差为 ±4%
  • 使用 LM2587 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 无需外部组件
  • 标准电感器和变压器系列
  • NPN 输出开关电流为 5A,可切断 65V 电压
  • 宽输入电压范围:4V 至 40V
  • 可改进瞬态响应、线路调节和电流限制的电流模式操作
  • 100kHz 开关频率
  • 内部软启动功能可降低启动过程中的浪涌电流
  • 通过电流限制、欠压锁定和热关断为输出晶体管提供保护
  • 不同线路和负载条件下的最高系统输出电压容差为 ±4%
  • 使用 LM2587 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM2587 系列稳压器是专为反激式、升压和正向转换器 应用而设计的单片集成电路。该器件提供 4 种不同的输出电压版本:3.3V、5V、12V 和可调节电压。

这些稳压器需要的外部组件很少,因此具有成本效益,并且易于使用。数据表中包含了典型的升压和反激式稳压器电路。另外还列出了二极管和电容器以及标准电感器和反激式变压器系列的选择指南,这些器件专用于与上述开关稳压器协同工作。

该电源开关是一款 5A NPN 器件,可切断 65V 电压。电源开关由电流和热限制电路以及欠压锁定电路进行保护。此 IC 包含 100kHz 固定频率内部振荡器,该振荡器允许使用小型磁体。其他 功能 包括在启动期间降低浪涌电流的软启动模式、用于改进抑制输入电压和输出负载瞬态的电流模式控制功能,以及逐周期电流限制。在额定输入电压和输出负载条件下,电源系统可确保 ±4% 的输出电压容差。

LM2587 系列稳压器是专为反激式、升压和正向转换器 应用而设计的单片集成电路。该器件提供 4 种不同的输出电压版本:3.3V、5V、12V 和可调节电压。

这些稳压器需要的外部组件很少,因此具有成本效益,并且易于使用。数据表中包含了典型的升压和反激式稳压器电路。另外还列出了二极管和电容器以及标准电感器和反激式变压器系列的选择指南,这些器件专用于与上述开关稳压器协同工作。

该电源开关是一款 5A NPN 器件,可切断 65V 电压。电源开关由电流和热限制电路以及欠压锁定电路进行保护。此 IC 包含 100kHz 固定频率内部振荡器,该振荡器允许使用小型磁体。其他 功能 包括在启动期间降低浪涌电流的软启动模式、用于改进抑制输入电压和输出负载瞬态的电流模式控制功能,以及逐周期电流限制。在额定输入电压和输出负载条件下,电源系统可确保 ±4% 的输出电压容差。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2587 4V 至 40V、5A 升压宽 VIN 反激式稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 8月 13日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
应用手册 Negative Input to Positive Output made SIMPLE 2015年 7月 9日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1082 Adjust or Synchronize LM2586/88 Switching Frequency (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1095 Design of Isolated Converters Using Simple Switchers (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Dual LM2587 Boost Converter, -5V input to +5V, 2A Output 2007年 3月 21日
应用手册 Increasing Available Load Power in an LM2587 Boost Regulator (by Paralleling) 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
应用手册 AN-1095 Design of Isolated Converters Using Simple Switchers (cn) 2004年 5月 1日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
封装 引脚 下载
TO-220 (NDH) 5 查看选项
TO-263 (KTT) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频