LM25180

正在供货

具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Flyback Type Converter (Integrated Switch) Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Flyback Type Converter (Integrated Switch) Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至42 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 内部环路补偿
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 32 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 低输入静态电流
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至42 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 内部环路补偿
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 32 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 低输入静态电流
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM25180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25180 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25180 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装(引脚间距为 0.8mm)。

LM25180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25180 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25180 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装(引脚间距为 0.8mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5180 正在供货 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器 65-V input rating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 LM25180 42VIN PSR 反激式直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 16日
技术文章 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
模拟设计期刊 为何在双电池 mHEV 系统中使用 PSR 反激式隔离转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 28日
模拟设计期刊 选择输出电容器以优化 PSR 反激式转换器的纹波和稳定性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 6日
应用手册 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 31日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 20日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LMx518x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 26日
技术文章 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
模拟设计期刊 How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
EVM 用户指南 LM5180-Q1 Single-Output EVM User's Guide (Rev. D) 2019年 7月 18日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5180EVM-DUAL — 宽输入电压 PSR 反激式转换器双路输出评估模块

LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 10V 至 65V 宽输入电压范围内工作,能够以最高 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 的输出电压。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5180EVM-S05 — 宽输入电压 PSR 反激式转换器单路输出评估模块

The LM5180EVM-S05 evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

LM25180DESIGN-CALC LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25180 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25180 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25180 具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器
硬件开发
评估板
LM5180EVM-DUAL 宽输入电压 PSR 反激式转换器双路输出评估模块 LM5180EVM-S05 宽输入电压 PSR 反激式转换器单路输出评估模块
软件
计算工具
LM25180DESIGN-CALC LM25180 PSR 反激式转换器快速入门设计工具
PCB 布局

LM5180EVM-S05 PCB Layout Files

SNVC233.ZIP (1903 KB)
PCB 布局

LM5180EVM-DUAL PCB Layout Files

SNVR472.ZIP (3416 KB)
参考设计

TIDA-010006 — 具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计

This reference design provides isolated positive and negative voltage rails for Insulated  Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a 24-V DC input supply. It uses a flyback power supply topology to generate four pairs of 15-V and –5-V outputs suitable for powering six IGBT gate (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01535 — 适用于电源隔离式超紧凑型模拟输出模块的参考设计

这款单通道电源隔离型模拟输出模块参考设计使用高度集成的 DAC8771 数模转换器 (DAC) 提供电流和电压输出。DAC8771 的高集成度与 LM25180 初级侧调节反激式转换器相结合,实现了板尺寸为 52mm × 40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (NGU) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频