主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

LM25141

正在供货

低 Iq、宽输入范围同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Active EMI filtering and DRSS reduces EMI by an average of 25 dBµV.

产品详情

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Iout (max) (A) 30 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2600 EMI features Spread Spectrum Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode current mode Type Controller
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Iout (max) (A) 30 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2600 EMI features Spread Spectrum Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode current mode Type Controller
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • –40ºC 至 +125ºC 的环境工作温度范围
  • 提供 AEC-Q100 合格器件
  • 3.8V 至 45V(47V 绝对最大值)的输入电压
  • 输出:3.3V 或 5V 的固定电压;
    1.5V - 15V 的可调电压(精度为 ±0.8%)
  • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
  • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 可选扩展频谱
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉冲宽度调制
  • 具有可湿性侧面的薄型四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
  • 结合使用 LM25141 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • –40ºC 至 +125ºC 的环境工作温度范围
  • 提供 AEC-Q100 合格器件
  • 3.8V 至 45V(47V 绝对最大值)的输入电压
  • 输出:3.3V 或 5V 的固定电压;
    1.5V - 15V 的可调电压(精度为 ±0.8%)
  • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
  • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 可选扩展频谱
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉冲宽度调制
  • 具有可湿性侧面的薄型四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
  • 结合使用 LM25141 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25141 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压转换器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 EMI 要求。

LM25141 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM25141 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 的 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。

LM25141 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压转换器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 EMI 要求。

LM25141 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM25141 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 的 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25141 宽输入范围同步降压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 19日
功能安全信息 LM25141 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 4月 5日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
EVM 用户指南 LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 1月 10日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

LM5141QRGEVM 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板在电流为 5A 时提供 5.0V 电压。正常输入电压范围为 8V 至 18V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAU4A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM25141-Q1 quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25141-Q1 42-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压控制器(外部开关)
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
软件
计算工具
LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 控制器快速入门设计工具
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
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频