LM25118-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS552882-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882 is lower price and is more efficient

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 输入电压工作范围为 3V 至 42V
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入
  • 宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 使用 LM25118-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 输入电压工作范围为 3V 至 42V
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入
  • 宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 使用 LM25118-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25118-Q1 宽电压范围降压/升压开关稳压器控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM25118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。该稳压器的控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

LM25118-Q1 宽电压范围降压/升压开关稳压器控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM25118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。该稳压器的控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS55288-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 TPS55288 is lower-cost and is more efficient

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25118-Q1 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 11月 21日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
用户指南 LM25118 Evaluation Board (Rev. B) 2014年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25118EVAL — 用于 LM25118 的评估板

The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25118 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM212A.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25118 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM502.TSC (152 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25118 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM501.TSC (174 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25118 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM500.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM25118 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ9.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5118QUICK-CALC LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator

Quick Start Component Calculator for LM5118/LM25118 devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25118 3-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压-升压控制器 LM25118-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118 3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118-Q1 3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
参考设计

PMP30520 — 具有可变输出电压的 20W、2 开关降压/升压参考设计

此参考设计采用了 LM25118-Q1。输入电压介于 9V 至 16V 之间(可承受 32V 脉冲)。使用 DAC 控制输入,实现 2V 至 18V 的输出电压。如果 DAC 控制输入保持开路,则输出电压大约为 13.26V。如果 DAC 控制输入短路,则输出电压大约为 18V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11773 — 汽车降压/升压参考设计

此参考设计是一款汽车降压/升压转换器,可通过 4.5V 至 28V 直流输入电压范围提供 11.5V(电流为 1.0A)的稳定的输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频