可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25118-Q1
- 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 输入电压工作范围为 3V 至 42V
- 仿真峰值电流模式控制
- 在降压和升压模式之间平滑转换
- 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
- 振荡器同步功能
- 内部高电压偏置稳压器
- 集成了高侧和低侧栅极驱动器
- 可编程软启动时间
- 超低关断电流
- 使能输入
- 宽带宽误差放大器
- 1.5% 反馈基准精度
- 热关断
- 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
- 使用 LM25118-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM25118-Q1 宽电压范围降压/升压开关稳压器控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM25118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。该稳压器的控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM25118-Q1 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 11月 21日 |
白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
模拟设计期刊 | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
用户指南 | LM25118 Evaluation Board (Rev. B) | 2014年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25118EVAL — 用于 LM25118 的评估板
The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s (...)
LM25118 TINA-TI Load Transient Reference Design
LM25118 TINA-TI Startup Transient Reference Design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点