LM25116
- 可提供新款类似产品:
- 仿真峰值电流模式
- 宽工作电压范围(高达 42V)
- 低 I Q 关断 (< 10µA)
- 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
- 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
- 自由运行或同步运行至 1MHz
- 可选二极管仿真模式
- 可编程输出电压范围为 1.215V 至 36V
- 精度为 1.5% 的基准电压
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换至外部辅助电源
- 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘
- 热关断
LM25116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM25116 可驱动具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。
新产品(LM25141、LM5141、LM25148 和 LM25149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM25116 宽范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 11月 7日 |
白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
白皮书 | Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
模拟设计期刊 | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 4月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 24日 | ||||
应用手册 | Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2007年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25116EVAL — 用于 LM25116 宽范围同步降压控制器的评估板
The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V (...)
LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG 快速入门组件计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。