LM248 (正在供货)

四路运算放大器

四路运算放大器 - LM248
数据表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
Universal Do-It-Yourself (DIY) Amplifier Circuit Evaluation Module DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
Analog Engineer's Calculator ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LM248

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 10.0 to 36.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -25.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C