数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM22678
- 推出的新产品:LM61460 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步转换器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
- 内部补偿电压模式控制
- 与低 ESR 陶瓷电容器一起工作时运行稳定
- 100mΩ N 沟道 MOSFET
- 输出电压选项: -可调节(输出电压最低为 1.285V) -5.0(输出电压固定为 5V)
- ±1.5% 反馈基准电压精度
- 500kHz 开关频率
- –40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 精密使能引脚
- 集成式自举二极管
- 集成软启动
- 完全支持 WEBENCH
- LM22678-Q1 是一款汽车级产品, 符合 AEC-Q100 1 级标准(工作结温范围为 –40°C 至 +125°C)
- PFM(外露焊盘)封装
LM22678 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。LM22678 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
新产品 LM61460 可以提高效率、降低待机静态电流并提升 EMI 性能。请参阅器件比较表进行比较。开始使用 LM61460 进行 WEBENCH 设计
LM22678 器件是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列产品。SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-263 (NDR) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点