LM22677

正在供货

具有频率同步功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压直流/直流开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM62460 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 6A 降压转换器 Smaller footprint, lower quiescent current, and lower EMI.
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Newer coverter with better feature set
TLVM13660 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    • -ADJ(输出电压低至 1.285V)
    • -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
  • 精密使能输入
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22677-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • NDR(外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    • -ADJ(输出电压低至 1.285V)
    • -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
  • 精密使能输入
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22677-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • NDR(外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22677 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 通道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 LM22677 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22677 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22677 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 通道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 LM22677 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22677 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22677/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER 特性降压稳压器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2015年 12月 29日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 Know Your Limits 2015年 6月 2日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 1892 LM22677 评估板》 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) 2012年 12月 14日
用户指南 Application Note 1892 LM22677 Evaluation Board (cn) 2010年 3月 15日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22677EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22677 5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM22677-5.0 PSpice Average Model

SNVM276.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-5.0 PSpice Transient Model

SNVM275.ZIP (204 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM823.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM822.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-ADJ PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM078A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-ADJ PSpice Transient Model

SNVM072.ZIP (194 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM080A.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM079A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM075.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM077.TSC (187 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM076.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SNVM074.TSC (213 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Transient Spice Model

SNVM073.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM22677-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM887.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22677-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM886.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门 Simple Switcher 组件计算器

参考设计

TIDA-00162 — 用于汽车应用的环视解决方案

TIDA-00162 是适用于汽车应用的完整环视系统。此参考设计包括四个 1 Mp 摄像机 (OmniVision OV10635)、四个串行器+电源板和一个具有 6 个解串器+电源的子板。子板上提供方便的 FMC 控制器,可以将此参考设计连接到 FPGA 或 MCU 板以进行视频处理。使用 DS90UB913A-Q1 串行器和 DS90UB914A-Q1 解串器的优点是它可以与 OmniVision 的摄像机模块无缝连接,允许您通过单条同轴电缆传输高速数据、双向控制和电力。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TO-263 (NDR) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频