产品详情

Product type Power Management Die or wafer type Tested Die, Wafer Sale Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Power Management Die or wafer type Tested Die, Wafer Sale Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (K) 2 989.0252 mm² 38.938 x 25.4 TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14 WAFERSALE (YS) See data sheet
  • SMD 5962-99517
  • 支持高达 30krad(Si) 的 TID
  • 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
  • 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 出色的热调节:0.002%/W
  • 77dB 纹波抑制
  • 出色的热瞬态抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 电流限制不受温度影响
  • 内部热过载保护
  • 标准 3 引线晶体管封装
  • 输出受到短路保护
  • SMD 5962-99517
  • 支持高达 30krad(Si) 的 TID
  • 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
  • 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 出色的热调节:0.002%/W
  • 77dB 纹波抑制
  • 出色的热瞬态抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 电流限制不受温度影响
  • 内部热过载保护
  • 标准 3 引线晶体管封装
  • 输出受到短路保护

LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。

LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM137QML 3 端子可调节负稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
更多文献资料 Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator 2012年 9月 14日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (Y)
TO-CAN (K) 2 查看选项
TO-CAN (NDT) 3 查看选项
WAFERSALE (YS)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频