LM137QML-SP
- SMD 5962-99517
- 支持高达 30krad(Si) 的 TID
- 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
- 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
- 线路调节 0.01%/V(典型值)
- 负载调节 0.3%(典型值)
- 出色的热调节:0.002%/W
- 77dB 纹波抑制
- 出色的热瞬态抑制
- 50ppm/°C 温度系数
- 电流限制不受温度影响
- 内部热过载保护
- 标准 3 引线晶体管封装
- 输出受到短路保护
LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。
LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM137QML 3 端子可调节负稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 8月 24日 |
* | SMD | LM137QML-SP SMD 5962-99517 | 2020年 8月 10日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | LM137QML-SP TID Report | 2013年 3月 20日 | |||
更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
应用手册 | QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) | 2023年 8月 30日 | ||||
应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |
电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. B) | 2022年 5月 7日 | ||||
选择指南 | TI Space Products (Rev. I) | 2022年 3月 3日 | ||||
应用手册 | DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer | 2020年 8月 21日 | ||||
应用手册 | Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form | PDF | HTML | 2020年 5月 18日 | |||
电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
应用手册 | Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications | 2018年 8月 1日 | ||||
更多文献资料 | Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator | 2012年 9月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-CAN (NDT) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。