LM117HVQML-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、4.2V 至 60V 输入、500mA 可调输出线性稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 1710 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 1710 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (NAC) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35 DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 具有高剂量率 (HDR):50-300rad(Si)/s
    • 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
  • 额定输出电流为 0.5A
  • 低至 1.2V 的可调节输出
  • 电流限制在各种温度下保持恒定
  • 输出受到短路保护
  • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 具有高剂量率 (HDR):50-300rad(Si)/s
    • 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
  • 额定输出电流为 0.5A
  • 低至 1.2V 的可调节输出
  • 电流限制在各种温度下保持恒定
  • 输出受到短路保护

LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。

经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。

对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。

LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。

经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。

对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM117QML-SP 正在供货 耐辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器 Product capable of supporting an input voltage range from 4.2 V to 40 V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM117HVQML-SP RHA 4.25V 至 60V 3 端可调稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 23日
* 辐射与可靠性报告 LM117HVQML-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2022年 6月 2日
* 辐射与可靠性报告 LM117HVQML-SP Neutron 位移损伤 (NDD) 表征 2021年 7月 19日
* SMD LM117HVQML-SP SMD 5962R0722961V9A 2016年 6月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
更多文献资料 Die D/S LM117HVH MDS 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP23193 — 适用于 100kRad 航天应用的 50V 至 150V 输入电压、28V、5A 同步降压转换器参考设计

此参考设计是一款 28V 输出、5A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 可检测电感器电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些特性,则可以移除 INA901-SP,并且 TPS7H5001-SP 可以通过电压模式控制运行。TPS7H5001-SP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 94% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
CFP (NAC) 16 查看选项
DIESALE (Y)
TO-CAN (NDT) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频