LM1086-MIL
- 可提供固定的 1.8V、2.5V、3.3V、5V 版本
- 提供可调节版本
- 电流限制和热保护
- 2% 输出精度
- 输出电流 1.5A
- 线路调节 0.015%(典型值)
- 负载调节 0.1%(典型值)
- 高达 29V 的最大输入电压
- 低至 1.25V 的
最低可调节输出电压 - 与具有 ESR 的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
LM1086-MIL 是一款稳压器,在负载电流为 1.5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与德州仪器 (TI) 行业标准 LM317 相同的引脚。
需要两个电阻来设置 LM1086-MIL 的可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要输入电容器。输出电容器可以替换为陶瓷和适当的 ESR。
LM1086-MIL 电路包括齐纳微调带隙参考、电流限制和热关断。由于 LM1086-MIL 稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。超过最大输入到输出差分电压将导致输出短路。通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM1086-MIL 也可用作精密电流调节器。
对于 需要 更大的输出电流的应用,请参阅 LM1084(对于 5A 版本)和 LM1085(对于 3A 版本)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM1086-MIL 1.5A 低压降正电压稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 10月 17日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
应用手册 | Linear power for automated industrial systems | 2015年 1月 9日 | ||||
应用手册 | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
应用手册 | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
应用手册 | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
更多文献资料 | Die D/S LM1086-ADJ MDC 1.5A Low Dropout Positive Regulators | 2012年 9月 12日 | ||||
应用手册 | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
应用手册 | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
应用手册 | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点