产品详情

Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
DIESALE (Y) See data sheet
  • 可提供固定的 1.8V、2.5V、3.3V、5V 版本
  • 提供可调节版本
  • 电流限制和热保护
  • 2% 输出精度
  • 输出电流 1.5A
  • 线路调节 0.015%(典型值)
  • 负载调节 0.1%(典型值)
  • 高达 29V 的最大输入电压
  • 低至 1.25V 的
    最低可调节输出电压
  • 与具有 ESR 的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 可提供固定的 1.8V、2.5V、3.3V、5V 版本
  • 提供可调节版本
  • 电流限制和热保护
  • 2% 输出精度
  • 输出电流 1.5A
  • 线路调节 0.015%(典型值)
  • 负载调节 0.1%(典型值)
  • 高达 29V 的最大输入电压
  • 低至 1.25V 的
    最低可调节输出电压
  • 与具有 ESR 的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

LM1086-MIL 是一款稳压器,在负载电流为 1.5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与德州仪器 (TI) 行业标准 LM317 相同的引脚。

需要两个电阻来设置 LM1086-MIL 的可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要输入电容器。输出电容器可以替换为陶瓷和适当的 ESR。

LM1086-MIL 电路包括齐纳微调带隙参考、电流限制和热关断。由于 LM1086-MIL 稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。超过最大输入到输出差分电压将导致输出短路。通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM1086-MIL 也可用作精密电流调节器。

对于 需要 更大的输出电流的应用,请参阅 LM1084(对于 5A 版本)和 LM1085(对于 3A 版本)。

LM1086-MIL 是一款稳压器,在负载电流为 1.5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与德州仪器 (TI) 行业标准 LM317 相同的引脚。

需要两个电阻来设置 LM1086-MIL 的可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要输入电容器。输出电容器可以替换为陶瓷和适当的 ESR。

LM1086-MIL 电路包括齐纳微调带隙参考、电流限制和热关断。由于 LM1086-MIL 稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。超过最大输入到输出差分电压将导致输出短路。通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM1086-MIL 也可用作精密电流调节器。

对于 需要 更大的输出电流的应用,请参阅 LM1084(对于 5A 版本)和 LM1085(对于 3A 版本)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM1086-MIL 1.5A 低压降正电压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 17日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
应用手册 AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
更多文献资料 Die D/S LM1086-ADJ MDC 1.5A Low Dropout Positive Regulators 2012年 9月 12日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM1086-1.8V PSpice Transient Model

SNVMB41.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-1.8V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB40.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-2.5V PSpice Transient Model

SNVMB39.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-2.5V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB38.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-3.3V PSpice Transient Model

SNVMB37.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-3.3V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB36.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-5.0V PSpice Transient Model

SNVMB34.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-5.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB35.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-ADJ PSpice Transient Model

SNVMB33.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1086-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB32.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
DIESALE (Y)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频