LM1085 (正在供货)

3A 固定/可调输出线性稳压器

3A 固定/可调输出线性稳压器 - LM1085
数据表
 

模型 (8)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LM1085_ADJ Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 1 KB 2015年 4月 16日 59 次点击
LM1085_12P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 1 KB 2015年 4月 16日 36 次点击
LM1085_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 1 KB 2015年 4月 16日 32 次点击
LM1085_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 1 KB 2015年 4月 16日 35 次点击
LM1085_5P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 34 KB 2014年 6月 3日 33 次点击
LM1085_12P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 34 KB 2014年 6月 3日 48 次点击
LM1085_ADJ PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 34 KB 2014年 6月 3日 35 次点击
LM1085_3P3 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 34 KB 2014年 6月 3日 34 次点击

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计

The Programmable Realtime Unit – Industrial Communications Sub-System (PRU-ICSS) is a versatile component of the AM335x SoC that enables real-time, deterministic, fast GPIO control, even when running a non-deterministic operating system. This reference design provides a concrete use case and (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

WEBENCH® Designer LM1085

  最小   最大 范围
输入电压  V 13.5 to 25.0V
产品选购
输出电压  V
输出电流  A ≤ 3.0A
环境温度  °C -40.0 to 125.0°C