可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DAC43204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC 4-channel, voltage/current output device with high-z outputs for power-supply margining

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 1.0% 输出电流精度(0°C 至 100°C)
  • 1.25% 输出电流精度(-40℃ 至 125℃)
  • 输入电压范围:2.97V 至 5.5V
  • 引脚可选 VID 格式(6 位或 4 位)
  • 16 种可选的启动电流
  • 精密使能端支持自定义 UVLO
  • SON-10 3mm × 3mm 封装尺寸、0.5mm 间距
  • 封装与 LM10010 兼容

应用

  • 宽带、网络互联及无线通信
  • 笔记本电源解决方案
  • 便携式仪器
  • 电池供电类设备
  • 为具有 6 位或 4 位 4 引脚 VID 接口的数字负载供电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 1.0% 输出电流精度(0°C 至 100°C)
  • 1.25% 输出电流精度(-40℃ 至 125℃)
  • 输入电压范围:2.97V 至 5.5V
  • 引脚可选 VID 格式(6 位或 4 位)
  • 16 种可选的启动电流
  • 精密使能端支持自定义 UVLO
  • SON-10 3mm × 3mm 封装尺寸、0.5mm 间距
  • 封装与 LM10010 兼容

应用

  • 宽带、网络互联及无线通信
  • 笔记本电源解决方案
  • 便携式仪器
  • 电池供电类设备
  • 为具有 6 位或 4 位 4 引脚 VID 接口的数字负载供电

All trademarks are the property of their respective owners.

LM10011 是一款用于控制直流/直流 (DC/DC) 转换器输出电压的精密数字可编程器件。 LM10011 输出的直流电流与 6 位或 4 位输入字成正比。 通过将 IDAC_OUT 引脚连接至稳压器的反馈节点,可以将稳压器输出电压调整为用户设置的范围和分辨率。 随着输入字递增计数,根据转换器中反馈电阻的值适当调高输出电压。

可通过外部电阻来编程 IDAC_OUT 引脚的启动电流,以覆盖 0 至 56.4µA 电流范围(分辨率为 4 位)。 MODE 引脚允许通过 4 位并行 VID 接口或 6 位接口(包含高 3 位和低 3 位 VID 代码)对器件进行编程。 LM10011 专用于针对 VID(电压识别)应用编程各类德州仪器 (TI) DC/DC 转换器。

LM10011 是一款用于控制直流/直流 (DC/DC) 转换器输出电压的精密数字可编程器件。 LM10011 输出的直流电流与 6 位或 4 位输入字成正比。 通过将 IDAC_OUT 引脚连接至稳压器的反馈节点,可以将稳压器输出电压调整为用户设置的范围和分辨率。 随着输入字递增计数,根据转换器中反馈电阻的值适当调高输出电压。

可通过外部电阻来编程 IDAC_OUT 引脚的启动电流,以覆盖 0 至 56.4µA 电流范围(分辨率为 4 位)。 MODE 引脚允许通过 4 位并行 VID 接口或 6 位接口(包含高 3 位和低 3 位 VID 代码)对器件进行编程。 LM10011 专用于针对 VID(电压识别)应用编程各类德州仪器 (TI) DC/DC 转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM10011 用于负载点稳压器且具有可调节启动电流的 6/4 位 VID 可编程电流 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 30日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用简报 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
技术文章 Is PMBus still useful without telemetry? PDF | HTML 2017年 5月 10日
技术文章 Power Tips: How to create an adjustable output power supply PDF | HTML 2015年 6月 24日
EVM 用户指南 Application Note 2269 LM10011 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM10010EVM — 用于 LM10010 的评估板

This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM10011EVM — LM10011 4/6 位 VID 电压编程器评估模块

The Texas Instruments LM10011EVM evaluation module (EVM) provides a VID interface to test the LM10011 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC071 LM10011 GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
LM10011 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器
硬件开发
评估板
LM10011EVM LM10011 4/6 位 VID 电压编程器评估模块
仿真模型

LM10011 IBIS Model

SNVM575.ZIP (12 KB) - IBIS Model
仿真模型

LM10011 PSpice Transient Model

SNVMAC4.ZIP (308 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM10011 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAC5.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
PMP10488 — 适用于通信和企业级存储 ASIC 内核电源轨的自适应电压调节电源

此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V 20A 输出。LM10011 是一种可进行数字编程的精密器件,允许根据 ASIC 内核的使用场景对降压转换器的输出电压进行范围和精度调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0041 — 采用 TPS544C25 和 LM10011 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压的参考设计

K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。此设计提供在无需使用任何软件的情况下生成正确电压的方法。该电路当前在 XEVMK2EX 上实施。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10151 — 具有可调节输出电压和输入电流限制的 SEPIC 参考设计

此参考设计提供 20V 至 25V 的可调输出电压和 10V 至 14V 的输入电压范围。它还具有将转换器输入电流限制在 70mA 至 135mA 之间的功能。可调值取决于 VID 接口,此接口可以是分立的,也可以是集成的。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9464 — TI 设计:30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 3.0V-14.5V

参考设计 PMP9464 采用 LMZ31530,它是一个 30A 的 SIMPLE SWITCHER® 电源模块。LMZ31530 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案将一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件融合在一个低厚度 QFN 封装之内。

此设计的前端包含一个 LM25056。LM25056 将高性能模拟和数字技术与兼容 PMBus 的 SMBus/I2C (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7047 — 为 TI TMS320 TCI6634 供电的高性能降压转换器(具有 VID 接口)

PMP7047 参考设计结合使用 TPS56221 25A 降压转换器和 LM10010 6 位 VID 接口芯片,从而实现 TMS320 TCI6634 DSP 内核电压轨的自适应电压调节 (AVS) 和高精度电压调节。在 300KHz 的开关频率下,该设计已经过优化,以便实现高效率和低功耗,同时保持低元件数和小 PCB 面积。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0011 — 用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案

该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频