LF444-DIE 四通道低功耗 JFET 输入运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LF444-DIE (正在供货)

四通道低功耗 JFET 输入运算放大器

 

描述

LF444-DIE 4 通道低功率运算放大器提供与工业标准 LM148 一样的交流 (AC) 特性,而同时又大大提升了 LM148 的直流 (DC) 特性。 此放大器具有与 LM148 一样的带宽、转换率以及增益,而汲取的电源电流仅为 LM148 的四分之一。 除了良好匹配的高压 JFET,LF444 的输入器件将 LM148 的输入偏置和偏移电流减少了 10000 倍。 LF444 还有一个针对低功率放大器的极低等效输入噪声电压。

特性

  • LM148 的 ¼ 电源
  • 低输入偏置电流
  • 高增益带宽
  • 高转换率
  • 低噪声 针对低功率的电压
  • 低输入噪声电流   
  • 高输入阻抗
  • 高增益

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Product Type
Category
Rating
LF444-DIE
Amplifiers    
Tested Die    
Military