LF444-DIE 4 通道低功率运算放大器提供与工业标准 LM148 一样的交流 (AC) 特性,而同时又大大提升了 LM148 的直流 (DC) 特性。 此放大器具有与 LM148 一样的带宽、转换率以及增益,而汲取的电源电流仅为 LM148 的四分之一。 除了良好匹配的高压 JFET,LF444 的输入器件将 LM148 的输入偏置和偏移电流减少了 10000 倍。 LF444 还有一个针对低功率放大器的极低等效输入噪声电压。
All trademarks are the property of their respective owners.