LF412QML
- Input Offset Voltage Drift: 20 μV/°C (Max)
- Low Input Bias Current: 50 pA (Typ)
- Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz (Typ)
- Wide Gain Bandwidth: 2.7 MHz (Min)
- High Slew Rate: 8V/μs (Min)
- High Input Impedance: 1012Ω
- Low Total Harmonic Distortion <0.02%
- Low 1/f Noise Corner: 50 Hz
- Fast Settling Time to 0.01%: 2 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
This device is a low cost, high speed, JFET input operational amplifier with very low input offset voltage and ensured input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF412 dual is pin compatible with the LM1558, allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing designs.
This amplifier may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LF412QML Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2013年 3月 26日 | |||
更多文献资料 | Die D/S LF412 MDC MWC Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Op Amp | 2012年 10月 30日 | ||||
更多文献资料 | Die D/S LF412 MD8 Low Offset, Low Drift Dual Jfet Input Op Amp | 2012年 9月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | 查看选项 |
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (LMC) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点