LF412-N (正在供货)

低偏移、低漂移双路 JFET 输入运算放大器

低偏移、低漂移双路 JFET 输入运算放大器 - LF412-N
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LF412-N PSPICE Model PSpice Model ZIP 1 KB 2012年 1月 16日 76 次点击

WEBENCH® Designer LF412-N

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 10.0 to 36.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = 0.0 °C
Maximum Temperature = 70.0 °C